产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BMF00N5

BMF 415KW-HAKKI-W-5-S0-S75-00,3

用于 T 型槽和在有焊接飞溅的恶劣环境中使用

槽形
T形槽
尺寸
5 x 6.4 x 34 mm
功能原理
磁场传感器
接口
M8x1-公头, 4-针, A-编码
电缆
硅酮 耐焊接火花 黑色, 300 mm
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
槽形
T形槽
尺寸
5 x 6.4 x 34 mm
功能原理
磁场传感器
接口
M8x1-公头, 4-针, A-编码
电缆
硅酮 耐焊接火花 黑色, 300 mm
应用
气动缸,带T形槽。尺寸参见产品视图中的草图。
焊接区域
紧固
可从上方插入T形槽
外壳材料
PA 12
接口
IO-Link 1.1
开关输出端
IO可配置 常开触点/常闭触点(NO/NC)
工作电压Ub
18~30 VDC
环境温度
0...80 °C
防护等级
IP67
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
分类
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续