参考图片
仅支持 CAD 模型下载
用于不同槽形,带位置保持角
槽形
可变
尺寸
25.5 x 3 x 4.5 mm
功能原理
磁场传感器
接口
M5x0.5-公头
电缆
PUR, 0.2 m
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 303K-PS-C-2A-S26-00,2 | BMF 103K-PS-C-2A-S26-00,2 | BMF 303K-PS-C-2A-S26-00,3 | |
|
579.12 CNY
挂牌价
|
564.64 CNY
挂牌价
|
500.40 CNY
挂牌价
|
|
| 槽形 | 可变 | 可变 | 可变 |
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 25.5 x 3 x 4.5 mm | 9 x 4.8 x 16 mm | 25.5 x 3 x 4.5 mm |
| 功能原理 | 磁场传感器 | 磁场传感器 | 磁场传感器 |
| 接口 | M5x0.5-公头 | M5x0.5-公头 | M5x0.5-公头 |
| 电缆 | PUR, 0.2 m | PUR, 0.2 m | PUR, 0.3 m |
| 外壳材料 | LCP | PBT | LCP |
| 开关输出端 | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) |
| 开关频率 | 30000 Hz | 30000 Hz | 30000 Hz |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 环境温度 | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| 防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 许可/一致性 |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 应用 | - |
通过优化响应距离 尤其适用于 短冲程气缸。 |
- |
仅支持 CAD 模型下载