参考图片
仅支持 CAD 模型下载
用于 C 型插槽和多个开关点(示教功能)
槽形
C形槽
尺寸
20 x 2.9 x 3.6 mm
功能原理
磁场传感器
接口
M8x1-公头, 4-针
电缆
PUR, 0.3 m
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 203K-H-PI-C-A8-S75-00,3 | BMF 203K-H-PI-C-A8-SA1-S75-00,3 | BMF 203K-H-PI-C-A8-S4-00,3 | |
|
930.64 CNY
挂牌价
|
983.44 CNY
挂牌价
|
942.16 CNY
挂牌价
|
|
| 槽形 | C形槽 | C形槽 | C形槽 |
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 20 x 2.9 x 3.6 mm | 20 x 2.9 x 3.6 mm | 20 x 2.9 x 3.6 mm |
| 功能原理 | 磁场传感器 | 磁场传感器 | 磁场传感器 |
| 接口 | M8x1-公头, 4-针 | M8x1-公头, 4-针 | M12x1-公头, 4-针, A-编码 |
| 电缆 | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m |
| 应用 | 气动缸,带C形槽。尺寸参见产品视图中的草图。 | 气动缸,带C形槽。尺寸参见产品视图中的草图。 | 气动缸,带C形槽。尺寸参见产品视图中的草图。 |
| 紧固 | 从上方插入C形槽 | 从上方插入C形槽 | 从上方插入C形槽 |
| 示教功能 | 8个开关点 | 8个开关点 | 8个开关点 |
| 外壳材料 | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| 接口 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| 开关输出端 | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) |
| 开关频率 | 15 Hz | 15 Hz | - |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 环境温度 | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| 防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 许可/一致性 |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
仅支持 CAD 模型下载