参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
用于不同凹槽形状的气缸开关
槽形
C形槽
尺寸
24 x 3 x 3.75 mm
功能原理
磁场传感器
电缆
PUR, 5 m
应用
气动缸,带C形槽,例如SMC,Festo*,Schunk,Sommer,Gimatic
(*不适用于Festo型号系列ADVC和AEVC)
(*不适用于Festo型号系列ADVC和AEVC)
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
建议的替代方案
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 243K-PS-C-2A-PU-05 | BMF 423K-AAPS-C-2-P0-05 | BMF 203K-H-PI-C-A8-PU-02 | |
|
-
挂牌价
|
335.20 CNY
挂牌价
|
898.96 CNY
挂牌价
|
|
| 槽形 | C形槽 | C形槽 | C形槽 |
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 24 x 3 x 3.75 mm | 24 x 2.9 x 24 mm | 20 x 2.9 x 3.6 mm |
| 功能原理 | 磁场传感器 | 磁场传感器 | 磁场传感器 |
| 电缆 | PUR, 5 m | PUR, 5 m | PUR, 2 m |
| 应用 |
气动缸,带C形槽,例如SMC,Festo*,Schunk,Sommer,Gimatic (*不适用于Festo型号系列ADVC和AEVC) |
目标检测 | 气动缸,带C形槽。尺寸参见产品视图中的草图。 |
| 紧固 | 从上方插入C形槽 | 螺栓M2 | 从上方插入C形槽 |
| 外壳材料 | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| 开关输出端 | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) |
| 开关频率 | 3000 Hz | 500 Hz | - |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 环境温度 | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...80 °C |
| 防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 许可/一致性 |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
CE cULus WEEE UKCA |
| 示教功能 | - | - | 8个开关点 |
| 接口 | - | - | IO-Link 1.1 |
仅支持 CAD 模型下载