参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
用于不同凹槽形状的气缸开关
槽形
T形槽
尺寸
29 x 6.2 x 4.4 mm
功能原理
磁场传感器
接口
M8x1-公头, 3-针
电缆
PUR, 0.2 m
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 307K-PS-C-2-SA5-S49-00,2 | BMF 307K-PS-C-2-S49-00,2 | BMF 307K-PS-C-2-SA2-S49-00,3 | |
|
665.52 CNY
挂牌价
|
446.56 CNY
挂牌价
|
500.40 CNY
挂牌价
|
|
| 槽形 | T形槽 | T形槽 | T形槽 |
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 29 x 6.2 x 4.4 mm | 29 x 6.2 x 4.4 mm | 29 x 6.2 x 4.4 mm |
| 功能原理 | 磁场传感器 | 磁场传感器 | 磁场传感器 |
| 接口 | M8x1-公头, 3-针 | M8x1-公头, 3-针 | M8x1-公头, 3-针 |
| 电缆 | PUR, 0.2 m | PUR, 0.2 m | PUR, 0.3 m |
| 外壳材料 | LCP | LCP | LCP |
| 开关输出端 | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) |
| 开关频率 | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 环境温度 | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| 防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 许可/一致性 |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
仅支持 CAD 模型下载