参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
圆柱形磁场传感器
尺寸
Ø 12 x 50 mm
功能原理
磁场传感器
接口
M12x1-公头, 4-针, A-编码
外壳材料
黄铜
开关输出端
NPN常开触点 (NO)
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 12M-NS-C-2-S4 | BMF 12M-NS-D-2-S4 | BMF 235K-NS-C-2A-SA95-S4-00,5 | |
|
665.52 CNY
挂牌价
|
665.52 CNY
挂牌价
|
617.60 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | Ø 12 x 50 mm | Ø 12 x 50 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm |
|---|---|---|---|
| 功能原理 | 磁场传感器 | 磁场传感器 | 磁场传感器 |
| 接口 | M12x1-公头, 4-针, A-编码 | M12x1-公头, 4-针, A-编码 | M12x1-公头, 4-针, A-编码 |
| 外壳材料 | 黄铜 | 黄铜, 镀镍 | PA 12 |
| 开关输出端 | NPN常开触点 (NO) | NPN常开触点 (NO) | NPN常开触点 (NO) |
| 开关频率 | 10000 Hz | 10000 Hz | 3000 Hz |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 环境温度 | -25...70 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| 防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 许可/一致性 |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| 槽形 | - | - | T形槽 |
| 电缆 | - | - | PUR, 0.5 m |
仅支持 CAD 模型下载