参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
用于不同凹槽形状的气缸开关
槽形
C形槽
尺寸
16.8 x 2.9 x 4.5 mm
功能原理
磁场传感器
电缆
PUR, 5 m
应用
通过优化响应距离
尤其适用于
短冲程气缸。
尤其适用于
短冲程气缸。
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
建议的替代方案
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 214K-PS-C-2A-PU-05 | BMF 423K-AAPS-C-2-P0-05 | BMF 214K-PS-C-2A-PU-02 | |
|
308.32 CNY
挂牌价
|
335.20 CNY
挂牌价
|
287.20 CNY
挂牌价
|
|
| 槽形 | C形槽 | C形槽 | C形槽 |
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 16.8 x 2.9 x 4.5 mm | 24 x 2.9 x 24 mm | 16.8 x 2.9 x 4.5 mm |
| 功能原理 | 磁场传感器 | 磁场传感器 | 磁场传感器 |
| 电缆 | PUR, 5 m | PUR, 5 m | PUR, 2 m |
| 应用 |
通过优化响应距离 尤其适用于 短冲程气缸。 |
目标检测 |
通过优化响应距离 尤其适用于 短冲程气缸。 |
| 紧固 |
C形槽 SMC Bimba Schunk |
螺栓M2 |
C形槽 SMC Bimba Schunk |
| 外壳材料 | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| 开关输出端 | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) |
| 开关频率 | 7000 Hz | 500 Hz | 7000 Hz |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 环境温度 | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| 防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
仅支持 CAD 模型下载