参考图片
仅支持 CAD 模型下载
配有 M12 接头和不同的外壳材料
尺寸
Ø 12 x 50 mm
功能原理
磁场传感器
接口
M12x1-公头, 4-针, A-编码
外壳材料
黄铜
开关输出端
PNP常开触点 (NO)
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 12M-PS-C-2-S4 | BMF 305M-PS-W-2-S4 | BMF 32M-PS-W-2-S4 | |
|
665.52 CNY
挂牌价
|
675.12 CNY
挂牌价
|
702.08 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | Ø 12 x 50 mm | 33.5 x 5 x 33.5 mm | 25 x 11.9 x 26 mm |
|---|---|---|---|
| 功能原理 | 磁场传感器 | 磁场传感器 | 磁场传感器 |
| 接口 | M12x1-公头, 4-针, A-编码 | M12x1-公头, 4-针, A-编码 | M12x1-公头, 4-针, A-编码 |
| 外壳材料 | 黄铜 | 铝 | 铝 |
| 开关输出端 | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) |
| 开关频率 | 10000 Hz | 10 Hz | 10 Hz |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 环境温度 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 许可/一致性 |
CE UKCA WEEE cULus |
cULus CE WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| 槽形 | - | 可变 | - |
| 应用 | - |
执行机构更大 焊接区域 |
圆形气缸 带梯形槽的气动缸 |
| 紧固 | - | 支撑角钢BMF 305-HW* | 带软管卡箍 |
| 抗磁场干扰 | - | 耐焊接 (AC) | 耐焊接 (AC) |
仅支持 CAD 模型下载