参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
用于不同凹槽形状的气缸开关
槽形
可变
尺寸
33.5 x 5 x 10.5 mm
功能原理
磁场传感器
电缆
PUR, 5 m
外壳材料
LCP
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BMF 305K-NS-C-2-PU-05 | BMF 303K-NS-C-2A-PU-03 | |
|
468.72 CNY
挂牌价
|
484.08 CNY
挂牌价
|
|
| 槽形 | 可变 | 可变 |
|---|---|---|
| 尺寸 | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 25.5 x 3 x 4.5 mm |
| 功能原理 | 磁场传感器 | 磁场传感器 |
| 电缆 | PUR, 5 m | PUR, 3 m |
| 外壳材料 | LCP | LCP |
| 开关输出端 | NPN常开触点 (NO) | NPN常开触点 (NO) |
| 开关频率 | 10000 Hz | 30000 Hz |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 环境温度 | -25...85 °C | -25...85 °C |
| 防护等级 | IP67 | IP67 |
| 许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
仅支持 CAD 模型下载