产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BMF003F

BMF 303K-PS-C-2-S49-00,2

用于不同凹槽形状的气缸开关

槽形
可变
尺寸
25.5 x 3 x 4.5 mm
功能原理
磁场传感器
接口
M8x1-公头, 3-针
电缆
PUR, 0.2 m
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
槽形
可变
尺寸
25.5 x 3 x 4.5 mm
功能原理
磁场传感器
接口
M8x1-公头, 3-针
电缆
PUR, 0.2 m
应用
微型执行机构
紧固
支撑角钢BMF 303-HW*
外壳材料
LCP
开关输出端
PNP常开触点 (NO)
开关频率
10000 Hz
工作电压Ub
10~30 VDC
环境温度
-25...85 °C
防护等级
IP67
许可/一致性
CE
cULus
分类
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续