参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
用于拉杆气缸
尺寸
11 x 11 x 32 mm
功能原理
磁场传感器
接口
M8x1-公头, 3-针
应用
气动缸,带拉杆
气动缸,带DUO导轨
圆形气缸
异形缸
气动缸,带DUO导轨
圆形气缸
异形缸
外壳材料
PBT
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 21K-PS-C-2-S49 | BMF 305M-PS-C-2-S49 | BMF 10E-PS-D-2-SA1-S49 | |
|
489.84 CNY
挂牌价
|
446.56 CNY
挂牌价
|
686.72 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | 11 x 11 x 32 mm | 33.5 x 9 x 26.2 mm | Ø 10 x 32 mm |
|---|---|---|---|
| 功能原理 | 磁场传感器 | 磁场传感器 | 磁场传感器 |
| 接口 | M8x1-公头, 3-针 | M8x1-公头, 3-针 | - |
| 应用 |
气动缸,带拉杆 气动缸,带DUO导轨 圆形气缸 异形缸 |
执行机构更大 | - |
| 外壳材料 | PBT | 铝 | 不锈钢 (1.4571) |
| 开关输出端 | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) |
| 开关频率 | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 环境温度 | -25...85 °C | -25...85 °C | -40...85 °C |
| 防护等级 | IP67 | IP67 | IP69K |
| 许可/一致性 |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
| 槽形 | - | 可变 | - |
| 紧固 | - | 支撑角钢BMF 305-HW* | - |
| Special characteristics | - | - | Washdown |
仅支持 CAD 模型下载