参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
用于拉杆气缸
尺寸
33 x 23 x 11 mm
功能原理
磁场传感器
电缆
PUR, 3 m
应用
气动缸,带拉杆
气动缸,带DUO导轨
圆形气缸
异形缸
气动缸,带DUO导轨
圆形气缸
异形缸
外壳材料
PBT
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 21K-PS-C-2-PU-03 | BMF 303K-PS-C-2A-SA6-PU-03 | BMF 103K-PS-C-2A-PU-03 | |
|
462.88 CNY
挂牌价
|
702.08 CNY
挂牌价
|
548.40 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | 33 x 23 x 11 mm | 25.5 x 3 x 6 mm | 9 x 4.8 x 16 mm |
|---|---|---|---|
| 功能原理 | 磁场传感器 | 磁场传感器 | 磁场传感器 |
| 电缆 | PUR, 3 m | PUR, 3 m | PUR, 3 m |
| 应用 |
气动缸,带拉杆 气动缸,带DUO导轨 圆形气缸 异形缸 |
通过优化响应距离 尤其适用于 短冲程气缸。 |
通过优化响应距离 尤其适用于 短冲程气缸。 |
| 外壳材料 | PBT | LCP | PBT |
| 开关输出端 | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) |
| 开关频率 | 10000 Hz | 30000 Hz | 30000 Hz |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 环境温度 | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| 防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| 槽形 | - | 可变 | 可变 |
| 紧固 | - | 支撑角钢BMF 303-HW* | 支撑角钢BMF 103-HW* |
仅支持 CAD 模型下载