产品
服务与支持
行业和解决方案
企业
已取消

BLG0011

BLG 4A-105-19X-030-O01-SX

基本手部保护

性能等级
e
安全类别 (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
最大反应时间
19 ms
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
性能等级
e
安全类别 (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
最大反应时间
19 ms
许可/一致性
安全
cULus
CE
WEEE
作用原理
非接触式 (光电)
探测能力
30 mm
保护区域高度 (Hp)
1050 mm
作用范围
19 m
接口1
发射器: M12x1-插头, A-编码
接口2
接收器: M12x1-插头, A-编码
开关输出端
2x PNP OSSD
尺寸
32.3 x 1133.2 x 37 mm
环境温度
0...55 °C
防护等级
IP65
外壳材料
铝, 已上漆,黄色 (RAL 1003)
分类
ECLASS 10.1
27-27-27-04
ECLASS 11.0
27-27-27-04
ECLASS 12.0
27-27-27-04
ECLASS 13.0
27-27-27-04
ECLASS 14.0
27-27-27-04
ECLASS 5.1.4
27-27-27-04
ECLASS 6.2
27-27-27-04
ETIM 4.0
EC02549
ETIM 5.0
EC02549
ETIM 6.0
EC02549
ETIM 7.0
EC02549
ETIM 8.0
EC02549
ETIM 9.0
EC002549
UNSPSC 11
46171620
UNSPSC 7.0901
46171620
eCl@ss 4.1
27-27-09-10
eCl@ss 8.1
27-27-27-04
eCl@ss 9.0
27-27-27-04
eCl@ss 9.1
27-27-27-04
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续