产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BLG0003

BLG 1-015-210-050-PV01-SX

光栅

型号系列
1-015
尺寸
22 x 200.1 x 43.2 mm
有效长度AL 1
150 mm
接口
模拟,电压: 0~10 V
PNP: 常开触点 (NO)
功能原理
光栅
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
型号系列
1-015
尺寸
22 x 200.1 x 43.2 mm
有效长度AL 1
150 mm
接口
模拟,电压: 0~10 V
PNP: 常开触点 (NO)
功能原理
光栅
功能原理,光学
对射型传感器
辐射特性
发散
光线类型
红外线型
作用范围
0~2.1 m
最小零件,典型
5.0,当t为0.5 x Sn时,R0 = 2.1 m
接口
插接器,M12x1.公头
外壳材料
铝, 阳极化
感应面材料
PMMA
工作电压Ub
20~28 VDC
许可/一致性
CE
UKCA
WEEE
分类
ECLASS 10.1
27-27-09-10
ECLASS 11.0
27-27-09-10
ECLASS 12.0
27-27-09-10
ECLASS 13.0
27-27-09-10
ECLASS 14.0
27-27-09-10
ECLASS 5.1.4
27-27-09-10
ECLASS 6.2
27-27-09-10
ETIM 4.0
EC002549
ETIM 5.0
EC002549
ETIM 6.0
EC002549
ETIM 7.0
EC002549
ETIM 8.0
EC002550
ETIM 9.0
EC002549
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-10
eCl@ss 9.0
27-27-09-10
eCl@ss 9.1
27-27-09-10
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续