产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BLA000J

BLA 100D-002-S4

光阵

型号系列
D
接口
IO-Link: 1.1
功能原理
光带
光学特点
CCD技术
辐射特性
平行光带,宽度105 mm
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
型号系列
D
接口
IO-Link: 1.1
功能原理
光带
光学特点
CCD技术
辐射特性
平行光带,宽度105 mm
光线类型
激光,红光
作用范围
0~2 m
接口1
M12x1-插头, 4-针, A-编码
接口2
M12x1-插口, 4-针, A-编码
接口3
M12x1-插头, 4-针, A-编码
外壳材料
铝, 阳极化
工作电压Ub
18~30 VDC
许可/一致性
CE
WEEE
cULus
UKCA
分类
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 14.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ETIM 7.0
EC001832
ETIM 8.0
EC001832
ETIM 9.0
EC001832
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-08-01
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续