参考图片
仅支持 CAD 模型下载
对比扫描仪
型号系列
6K
尺寸
12 x 41.5 x 21.6 mm
接口
PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC)
输入功能
键盘锁接通/关闭
与按键功能相同
与按键功能相同
功能原理
对比度传感器
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
建议的替代方案
|
|
|
|
|
|
| BKT 6K-002-P-S49 | BOS 6K-UU-LD10-S49 | |
|
2,026.88 CNY
挂牌价
|
1,595.63 CNY
挂牌价
|
|
| 型号系列 | 6K | 6K |
|---|---|---|
| 尺寸 | 12 x 41.5 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| 接口 | PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC) | PNP/NPN常开触点/常闭触点 (NO/NC) |
| 输入功能 |
键盘锁接通/关闭 与按键功能相同 |
键盘锁接通/关闭 与按键功能相同 |
| 功能原理 | 对比度传感器 | 光电传感器 |
| 功能原理,光学 | 漫反射型传感器,对焦 | 漫反射型传感器,能量型 |
| 辐射特性 | 对焦 | 对焦 |
| 光线类型 | 激光,红光 | 激光,红光 |
| 光斑大小 | 0.7 x 0.7 mm 在250 mm处 | 0.7 x 0.7 mm 在250 mm处 |
| 作用范围 | 1~250 mm | 1~250 mm |
| 接口 | 插接器,M8x1公头,3针 | 插接器,M8x1公头,3针 |
| 外壳材料 | ABS | ABS |
| 感应面,材料 | PMMA | PMMA |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 许可/一致性 |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
仅支持 CAD 模型下载