产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BKT0003

BKT 67M-003-U-S92

对比扫描仪

型号系列
67M
尺寸
32 x 64 x 82 mm
接口
PNP/NPN常开触点/常闭触点 (NO/NC)
模拟,电压1~5.5 V
输入功能
与SET按键功能相同
功能原理
对比度传感器
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
型号系列
67M
尺寸
32 x 64 x 82 mm
接口
PNP/NPN常开触点/常闭触点 (NO/NC)
模拟,电压1~5.5 V
输入功能
与SET按键功能相同
功能原理
对比度传感器
功能原理,光学
漫反射型传感器,对焦
辐射特性
对焦
光线类型
蓝光/绿光/红光
光斑大小
1.5 x 5 mm 在9 mm处
作用范围
6~12 mm
接口
插接器,M12x1.公头
外壳材料
铝, 压铸, 已上漆
感应面,材料
玻璃
工作电压Ub
10~30 VDC
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
分类
ECLASS 10.1
27-27-09-06
ECLASS 11.0
27-27-09-06
ECLASS 12.0
27-27-09-06
ECLASS 13.0
27-27-09-06
ECLASS 14.0
27-27-09-06
ECLASS 5.1.4
27-27-09-06
ECLASS 6.2
27-27-09-06
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC001820
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-06
eCl@ss 9.0
27-27-09-06
eCl@ss 9.1
27-27-09-06
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续