参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
对比扫描仪
型号系列
67M
尺寸
32 x 64 x 82 mm
接口
模拟,电压: 1~5.5 V
PNP/NPN: 常开触点/常闭触点(NO/NC)
PNP/NPN: 常开触点/常闭触点(NO/NC)
输入功能
时间功能开/关
功能原理
对比度传感器
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BKT 67M-002-U-S92 | BKT 67M-001-U-S92 | |
|
2,762.24 CNY
挂牌价
|
2,762.24 CNY
挂牌价
|
|
| 型号系列 | 67M | 67M |
|---|---|---|
| 尺寸 | 32 x 64 x 82 mm | 32 x 64 x 82 mm |
| 接口 |
模拟,电压: 1~5.5 V PNP/NPN: 常开触点/常闭触点(NO/NC) |
模拟,电压: 1~5.5 V PNP/NPN: 常开触点/常闭触点(NO/NC) |
| 输入功能 | 时间功能开/关 | 时间功能开/关 |
| 功能原理 | 对比度传感器 | 对比度传感器 |
| 功能原理,光学 | 漫反射型传感器,对焦 | 漫反射型传感器,对焦 |
| 辐射特性 | 对焦 | 对焦 |
| 光线类型 | 蓝光/绿光/红光 | 蓝光/绿光/红光 |
| 光斑大小 | 5 x 1.5 mm 在9 mm处 | 1.5 x 5 mm 在9 mm处 |
| 作用范围 | 6~12 mm | 6~12 mm |
| 接口 | 插接器,M12x1.公头 | 插接器,M12x1.公头 |
| 外壳材料 | 铝, 压铸, 已上漆 | 铝, 压铸, 已上漆 |
| 感应面材料 | PMMA | PMMA |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
仅支持 CAD 模型下载