Classic 参考图片 下载 3D 模型 放大 BIW0015 BIW1-G310-M0360-P1-S115 添加到产品比较 添加到收藏夹 数据表 放大 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型 感应式行程测量系统 集线器 370 mm 模拟输出端 模拟,电压-10~10 V 典型测量值率 32 kHz 重复精度 10 µm 线性偏差,最大 ±72 µm 显示所有主要功能 该产品属于经典产品组合,这意味着 扩展可用性 灵活过渡期 透明条件 了解更多 您对产品有任何疑问吗? 联系我们. 主要特征 下载 分类 数字产品护照 更多产品信息 本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型