参考图片 下载 3D 模型 放大 BIU0016 BIU EM-LP-00007-01 添加到产品比较 添加到收藏夹 数据表 放大 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型 适配器 接口1 D-SUB-插口, 直头, 9-针 接口2 FH34SRJ-12S-0,5SH-插头, 直头, 12-针 工作电压Ub 30 VDC 防护等级 IP20 环境温度 -25...85 °C 显示所有主要功能 您对产品有任何疑问吗? 联系我们. 主要特征 下载 分类 更多产品信息 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型