产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BIS01FJ

BIS V-6108-048-C002-SA13

多频评估单元 BIS V

产品组别
通用分析单元 (BIS V)
接口
Profinet: I/O (IRT)
支持的RFID技术
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
可连接的S/L头/天线的数量
4
工作电压Ub
24 V DC LPS,2级
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
产品组别
通用分析单元 (BIS V)
接口
Profinet: I/O (IRT)
支持的RFID技术
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
可连接的S/L头/天线的数量
4
工作电压Ub
24 V DC LPS,2级
外壳材料
锌, 压铸
环境温度
0...60 °C
防护等级
IP65, 带插接器
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
接口
2x M12x1-母头, 4-针, D-编码
7/8"-公头, 5-针
分类
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续