产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BIS01E6

BIS M-4A6-082-401-07-S4

用于HF(13.56 MHz)的公制IO-Link读卡器

产品组别
HF (13.56 MHz)
尺寸
Ø 18 x 65 mm
安装
无金属 (缓冲区)
金属上
金属齐平
天线形状
圆形
支持的数据载体类型
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
根据您的需求和应用领域,为您量身定制RFID 系统。
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
产品组别
HF (13.56 MHz)
尺寸
Ø 18 x 65 mm
安装
无金属 (缓冲区)
金属上
金属齐平
天线形状
圆形
支持的数据载体类型
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
接口
插接器,M12x1公头,4针
外壳材料
不锈钢 (1.4404)
环境温度
0...70 °C
防护等级
IP68
IP69K
接口
IO-Link 1.1
许可/一致性
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
WEEE
Ecolab
cULus
MIC
ETA
分类
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续