- 产品组别
- UHF (860…960 MHz)
- 工作频率
- 902-928 MHz
- 尺寸
- 7.1 x 3.1 x 13.1 mm
- 存储器类型
- EEPROM
- User data, read/write, switchable
- 32 (64) bits
- EPC memory, writeable, switchable
- 128 (96) bits
- TID存储器,只读
- 96 Bit
- 天线形状
- Dipol
- 安装
- 金属上
- 临时仓储温度
- -20...235 °C 1x700 h
- 环境温度
- -20...85 °C
- 外壳材料
- 陶瓷
- 防护等级
- IP68
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
WEEE
技术文件
-
数据表
-
废弃处理
没有推荐的附件。
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-02