参考图片
仅支持 CAD 模型下载
用于低频范围(70/455 千赫)的评估单元
产品组别
通用分析单元 (BIS V)
接口
Ethernet: MQTT/REST API/Balluff 007
USB: Balluff 007
USB: Balluff 007
支持的RFID技术
LF 125 kHz (BIS VL)
LF 70/455 kHz (BIS C )
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
LF 70/455 kHz (BIS C )
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
可连接的S/L头/天线的数量
4
工作电压Ub
24 V DC SELV/PELV
根据您的需求和应用领域,为您量身定制RFID 系统。
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
仅支持 CAD 模型下载