参考图片 下载 3D 模型 放大 BIS013R BIS U-142-07/CA-M8-GY 添加到产品比较 添加到收藏夹 数据表 放大 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型 UHF范围(860/960 MHz)的数据螺丝 产品组别 UHF (860...930 MHz) 无线电许可证 欧洲 (CE)联合王国 (UKCA) 工作频率 902-928 MHz 尺寸 Ø 22 x 26 mm 存储器类型 EEPROM 显示所有主要功能 根据您的需求和应用领域,为您量身定制RFID 系统。 配置系统 您对产品有任何疑问吗? 联系我们. 主要特征 下载 分类 更多产品信息 本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型