产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BIS013P

BIS U-142-06/CA-M8-GY

UHF范围(860/960 MHz)的数据螺丝

产品组别
UHF (860...930 MHz)
无线电许可证
欧洲 (CE)
联合王国 (UKCA)
工作频率
865-868 MHz
尺寸
Ø 22 x 26 mm
存储器类型
EEPROM
根据您的需求和应用领域,为您量身定制RFID 系统。
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
产品组别
UHF (860...930 MHz)
无线电许可证
欧洲 (CE)
联合王国 (UKCA)
工作频率
865-868 MHz
尺寸
Ø 22 x 26 mm
存储器类型
EEPROM
用户数据,读/书
512 Bit
EPC存储器,读/书
96 Bit
TID存储器,只读
96 Bit
天线形状
Dipol
安装
金属上
存储温度
-25...95 °C
环境温度
-25...85 °C
外壳材料
钢, 数据载体:PA 12-GF30,灰色, 涂层
防护等级
IP68
许可/一致性
CE
UKCA
WEEE
分类
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 14.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-90
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续