推荐配件
- 产品组别
- LF (125 kHz)
- 尺寸
- Ø 15 x 50 mm
- Communication
- Read/Write
- UID序列号,只读
- 4 Byte
- 用户数据,读/书
- 192 Byte
- 存储器类型
- EEPROM
- 天线形状
- 圆形
- 安装
- 无金属 (缓冲区)
- 存储温度
- -25...85 °C
- 环境温度
- -25...85 °C
- 外壳材料
-
POM, 数据载体:PPS、环氧树脂
PUR - 防护等级
- IP68
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
WEEE
技术文件
-
数据表
-
废弃处理
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-02