参考图片 下载 3D 模型 放大 已取消 BIS00WH BIS U-101-04/CA 添加到产品比较 添加到收藏夹 数据表 放大 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型 UHF范围(860/960 MHz)的矩形标签 产品组别 UHF (860...930 MHz) 工作频率 860-960 MHz 尺寸 51.5 x 6.4 x 51.5 mm 存储器类型 EEPROM 用户数据,读/书 512 Bit 显示所有主要功能 根据您的需求和应用领域,为您量身定制RFID 系统。 配置系统 您对产品有任何疑问吗? 联系我们. 主要特征 下载 分类 更多产品信息 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型