产品
产品搜索器
联系与支持
购物车
登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品搜索器
网站
下载
下载

BIS00UF

低频读/写头和天线 (125 kHz)

订购代码:

BIS VL-302-001-S4

正在加载...
产品组别
LF (125 kHz)
尺寸
Ø 18 x 75 mm
安装
无金属 (缓冲区)
天线形状
圆形
接口
M12x1公头,4针,0.50 m,PVC
外壳材料
黄铜, 接口,铝, 镀镍
工作电压Ub
19.2~28.8 VDC
仓储温度
-20...85 °C
环境温度
0...70 °C
防护等级IEC 60529
IP67
许可/一致性
CE
UKCA
WEEE
技术文件
  • 数据表

  • 测量数据

产品文档
  • Installation/Assembly/Configuration manual

    GRUNDLAGEN RFID (德语)
    BASICS RFID (英语)
  • 一致性声明

    EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity (所有语言)
    UK-Konformitätserklärung / UK Declaration of Conformity (UKCA) (所有语言)
  • 操作说明

    BIS VL-302-001-S4 (德语)
  • 附件

    SAFETY INSTRUCTIONS (德语, 英语, 法语, 意大利语, 日语, 葡萄牙语, 西班牙语, 匈牙利语, 波兰语, 中文)
技术图纸
  • 产品视图

    PDF下载
没有推荐的附件。
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 6.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
[email protected] 4.1
27-28-04-01
[email protected] 5.1.3
27-28-04-01
[email protected] 6.0
27-28-04-01
[email protected] 8.1
27-28-04-01
[email protected] 9.0
27-28-04-01
[email protected] 9.1
27-28-04-01