产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BIS00NZ

BIS M-191-02/A

HF范围(13.56 MHz)的矩形标签

产品组别
HF (13.56 MHz)
尺寸
24 x 21 x 24 mm
天线形状
杆式
UID序列号,只读
8 Byte
支持的数据载体类型
DIN ISO 15693
根据您的需求和应用领域,为您量身定制RFID 系统。
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
产品组别
HF (13.56 MHz)
尺寸
24 x 21 x 24 mm
天线形状
杆式
UID序列号,只读
8 Byte
支持的数据载体类型
DIN ISO 15693
存储器类型
FRAM
用户数据,读/书
2000 Byte
存储温度
-25...85 °C
环境温度
-25...70 °C
外壳材料
PBT, PU灌封胶
防护等级
IP67
安装
无金属 (缓冲区)
许可/一致性
CE
UKCA
WEEE
分类
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 14.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-90
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续