参考图片 下载 3D 模型 放大 不久不再提供 可用至 2026-03-01 BIS00LJ BIS M-400-045-002-07-S4 添加到产品比较 添加到收藏夹 数据表 放大 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型 高频范围(13.56 MHz)IO-Link读卡器 产品组别 HF (13.56 MHz) 尺寸 Ø 30 x 109.5 mm 安装 无金属 (缓冲区) 天线形状 圆形 支持的数据载体类型 DIN ISO 14443DIN ISO 15693 显示所有主要功能 根据您的需求和应用领域,为您量身定制RFID 系统。 配置系统 您对产品有任何疑问吗? 联系我们. 主要特征 下载 分类 视频 更多产品信息 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型