产品
服务与支持
行业和解决方案
企业
已取消

BIS00HE

BIS C-60R-002-08P-PU-10

带集成式处理单元的低频读/写头 (70/455 kHz)

产品组别
LF (70/455 kHz)
尺寸
Ø 30 x 95 mm
安装
无金属 (缓冲区)
天线形状
圆形
接口
电缆 (屏蔽),15针,10.00 m,PU
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
产品组别
LF (70/455 kHz)
尺寸
Ø 30 x 95 mm
安装
无金属 (缓冲区)
天线形状
圆形
接口
电缆 (屏蔽),15针,10.00 m,PU
外壳材料
黄铜, 镀镍
接口
8x8位平行
环境温度
0...50 °C
防护等级
IP67
许可/一致性
CE
WEEE
EAC
分类
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续