- 产品组别
- LF (70/455 kHz)
- 尺寸
- Ø 30 x 95 mm
- 安装
- 无金属 (缓冲区)
- 天线形状
- 圆形
- 接口
- 电缆 (屏蔽),11针,10.00 m,PU
- 外壳材料
- 黄铜, 镀镍
- 接口
- 8位平行
- 环境温度
- 0...50 °C
- 防护等级
- IP67
- 许可/一致性
-
CE
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01