参考图片 下载 3D 模型 放大 不久不再提供 可用至 2026-03-01 BIS00EW BIS M-6002-019-050-03-ST11 添加到产品比较 添加到收藏夹 数据表 放大 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型 用于高频范围(13.56 MHz)的评估装置 产品组别 HF (13.56 MHz) 接口 Profibus DP副控设备电隔离 支持的RFID技术 HF 13.56 MHz (BIS M) 可连接的S/L头/天线的数量 2 工作电压Ub 19.2~28.8 VDC 显示所有主要功能 根据您的需求和应用领域,为您量身定制RFID 系统。 配置系统 您对产品有任何疑问吗? 联系我们. 主要特征 下载 分类 更多产品信息 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型