参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
射频识别低频评估单元(125 千赫)
产品组别
LF (125 kHz)
接口
DeviceNet
电隔离
电隔离
支持的RFID技术
LF 125 kHz (BIS L)
可连接的S/L头/天线的数量
2
工作电压Ub
19.2~28.8 VDC
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
已停产
建议的替代方案
|
|
|
|
|
|
| BIS L-6023-025-050-03-ST13 | BIS L-6003-025-050-03-ST12 | |
|
-
挂牌价
|
-
挂牌价
|
|
| 产品组别 | LF (125 kHz) | LF (125 kHz) |
|---|---|---|
| 接口 |
DeviceNet 电隔离 |
DeviceNet 电隔离 |
| 支持的RFID技术 | LF 125 kHz (BIS L) | LF 125 kHz (BIS L) |
| 可连接的S/L头/天线的数量 | 2 | 2 |
| 工作电压Ub | 19.2~28.8 VDC | 19.2~28.8 VDC |
| 外壳材料 | 铝, 压铸 | ABS |
| 环境温度 | 0...60 °C | 0...60 °C |
| 防护等级 | IP65, 带插接器 | IP65, 带插接器 |
| 许可/一致性 |
CE UL-FILE E227256,X1卷,BIS |
CE UKCA cULus WEEE |
| 接口 |
公头, 5-针 母头, 5-针 公头, 5-针 |
公头, 5-针 母头, 5-针 公头, 5-针 |
仅支持 CAD 模型下载