产品
服务与支持
行业和解决方案
企业
已取消

BIS00AH

BIS C-6021-023-050-03-ST9M

射频识别低频评估装置(70/455 千赫)

产品组别
LF (70/455 kHz)
接口
INTERBUS
支持的RFID技术
LF 70/455 kHz (BIS C )
可连接的S/L头/天线的数量
2
工作电压Ub
19.2~28.8 VDC
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
产品组别
LF (70/455 kHz)
接口
INTERBUS
支持的RFID技术
LF 70/455 kHz (BIS C )
可连接的S/L头/天线的数量
2
工作电压Ub
19.2~28.8 VDC
外壳材料
铝, 压铸
环境温度
0...60 °C
防护等级
IP65, 带插接器
许可/一致性
CE
cULus
EAC
WEEE
接口
公头, 9-针
母头, 9-针
公头, 5-针
分类
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续