参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
射频识别低频评估装置(70/455 千赫)
产品组别
LF (70/455 kHz)
接口
Profibus DP副控设备
电隔离
电隔离
支持的RFID技术
LF 70/455 kHz (BIS C )
可连接的S/L头/天线的数量
2
工作电压Ub
19.2~28.8 VDC
根据您的需求和应用领域,为您量身定制RFID 系统。
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
不久不再提供
|
建议的替代方案
|
|
|
|
|
|
| BIS C-6002-028-650-03-ST11 | BIS V-6102-019-C101 | |
|
22,000.40 CNY
挂牌价
|
14,417.92 CNY
挂牌价
|
|
| 产品组别 | LF (70/455 kHz) | 通用分析单元 (BIS V) |
|---|---|---|
| 接口 |
Profibus DP副控设备 电隔离 |
- |
| 支持的RFID技术 | LF 70/455 kHz (BIS C ) |
LF 125 kHz (BIS VL) LF 70/455 kHz (BIS C ) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
| 可连接的S/L头/天线的数量 | 2 | 4 |
| 工作电压Ub | 19.2~28.8 VDC | 24 V DC SELV/PELV |
| 外壳材料 | ABS | 锌, 压铸 |
| 环境温度 | 0...60 °C | 0...60 °C |
| 防护等级 | IP65, 带读/写头 | IP65, 带插接器 |
| 许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE ETA FCC (Radio) IC (Radio) IFT KC MIC NBTC |
| 接口 |
公头, 5-针, B-编码 M12x1-母头, 5-针, B-编码 公头, 5-针 |
M12x1-公头, 5-针, B-编码 M12x1-母头, 5-针, B-编码 7/8"-公头, 5-针 |
| 接口 | - | Profibus: DP Slave |
仅支持 CAD 模型下载