登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

BIS005Z

BIS C-300-PU1-05

用于低频范围(70/455 千赫)的读取器

产品组别
LF (70/455 kHz)
尺寸
Ø 14.5 x 35 mm
安装
无金属 (缓冲区)
金属上
金属齐平
天线形状
圆形
接口
M12x1母头,5.00 m,PU
根据您的需求和应用领域,为您量身定制RFID 系统
您对产品有任何疑问吗?

数量表

联系请求
主要特征
产品组别
LF (70/455 kHz)
尺寸
Ø 14.5 x 35 mm
安装
无金属 (缓冲区)
金属上
金属齐平
天线形状
圆形
接口
M12x1母头,5.00 m,PU
外壳材料
黄铜, 镀镍
存储温度
-20...85 °C
环境温度
0...70 °C
防护等级
IP67
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
分类
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续