产品
服务与支持
行业和解决方案
企业
不久不再提供
可用至 2026-03-01

BIS0053

BIS M-300-001-S115

射频识别高频阅读器(13.56 MHz)

产品组别
HF (13.56 MHz)
尺寸
Ø 30 x 83 mm
安装
无金属 (缓冲区)
天线形状
圆形
支持的数据载体类型
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
根据您的需求和应用领域,为您量身定制RFID 系统。
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
产品组别
HF (13.56 MHz)
尺寸
Ø 30 x 83 mm
安装
无金属 (缓冲区)
天线形状
圆形
支持的数据载体类型
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
接口
公头, 8-针
外壳材料
黄铜, 螺母,黄铜镀镍, 镀镍
环境温度
0...70 °C
防护等级
IP67
许可/一致性
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
cULus
WEEE
MIC
KC
NBTC
IMDA
MCMC
分类
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续