参考图片 下载 3D 模型 放大 网店无货 BIS0038 BIS L-101-05/L-RO 添加到产品比较 添加到收藏夹 数据表 放大 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型 LF范围(125 kHz)的圆形标签 产品组别 LF (125 kHz) 尺寸 Ø 30 x 1.6 mm Communication Read Only UID序列号,只读 5 Byte 存储器类型 EEPROM 显示所有主要功能 根据您的需求和应用领域,为您量身定制RFID 系统。 配置系统 您对产品有任何疑问吗? 联系我们. 主要特征 下载 分类 更多产品信息 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型