产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BIS0036

BIS L-101-01/L

LF范围(125 kHz)的圆形标签

产品组别
LF (125 kHz)
尺寸
Ø 30 x 1.6 mm
Communication
Read/Write
UID序列号,只读
4 Byte
用户数据,读/书
192 Byte
根据您的需求和应用领域,为您量身定制RFID 系统。
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
产品组别
LF (125 kHz)
尺寸
Ø 30 x 1.6 mm
Communication
Read/Write
UID序列号,只读
4 Byte
用户数据,读/书
192 Byte
存储器类型
EEPROM
天线形状
圆形
安装
无金属 (缓冲区)
金属上
金属齐平
存储温度
-40...95 °C
环境温度
-25...85 °C
外壳材料
环氧树脂-玻璃纤维, GF
防护等级
IP67
许可/一致性
CE
WEEE
分类
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 14.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-90
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续