参考图片 下载 3D 模型 放大 BIS0006 BIS C-104-11/A 添加到产品比较 添加到收藏夹 数据表 放大 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型 LF范围(70/455 kHz)的圆形标签 产品组别 LF (70/455 kHz) 尺寸 Ø 30 x 35 mm 天线形状 圆形 存储器类型 EEPROM 用户数据,读/书 2047 Byte 显示所有主要功能 根据您的需求和应用领域,为您量身定制RFID 系统。 配置系统 您对产品有任何疑问吗? 联系我们. 主要特征 下载 分类 更多产品信息 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型