产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BIR000Z

BIR 01-0100-K12LL3-000S04

通过 IO-Link 进行信号传输

接口
插接器,M12x1,4针
外壳材料
Aluminium and PBT-GF30, 阳极化
测量长度
100 mm
接口
IO-Link: V1.1
线性上升/下降
输出特性
线性上升/下降
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
接口
插接器,M12x1,4针
外壳材料
Aluminium and PBT-GF30, 阳极化
测量长度
100 mm
接口
IO-Link: V1.1
线性上升/下降
输出特性
线性上升/下降
工作电压Ub
18~30 VDC
环境温度
-40...85 °C
防护等级
IP67, 带插接器
许可/一致性
CE
cULus
UKCA
WEEE
功能原理
Inductive Rapid Positioning System
分类
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 14.0
27-27-40-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 8.1
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续