参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
电感式位置传感器
尺寸
35 x 35 x 31 mm
结构
方形
接口
电缆及插接器,M12x1公头,3针,0.5 m,PUR
电缆,屏蔽层
是
外壳材料
PA
产品变体
电缆及插接器,M8x1公头,3针,0.30 m,PUR
电缆及插接器,M12x1公头,3针,0.5 m,PUR
电缆及插接器,M12x1公头,3针,0.5 m,PUR
电缆及插接器,M12x1公头,3针,0.15 m,PUR
电缆,2.00 m,PUR
电缆,2.00 m,PUR
电缆,2.00 m,PUR
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
建议的替代方案
|
其他备选方案
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
|
| BIP AD2-T014-01-EB00,5-S4-505 | BIP AD2-T017-01-EB00,5-S4-505 | BIP AD2-T017-01-EB00,15-S4 | BIP AD2-T017-01-EB01,5-S4-503 | |
|
2,744.72 CNY
挂牌价
|
2,605.60 CNY
挂牌价
|
2,234.80 CNY
挂牌价
|
2,660.24 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm |
|---|---|---|---|---|
| 结构 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
| 接口 | 电缆及插接器,M12x1公头,3针,0.5 m,PUR | 电缆及插接器,M12x1公头,3针,0.5 m,PUR | 电缆及插接器,M12x1公头,3针,0.15 m,PUR | 电缆及插接器,M12x1公头,3针,1.50 m,PUR |
| 电缆,屏蔽层 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 外壳材料 | PA | PA | PA | PA |
| 测量范围 | 0...14 mm | 0...17 mm | 0...17 mm | 0...17 mm |
| 模拟输出端 | 模拟,电压0~10 V | 模拟,电压0~10 V | 模拟,电压0~10 V | 模拟,电压0~10 V |
| 输出特性 | 可调式 | 可调式 | 可调式 | 可调式 |
| 重复精度,按照BWN | ±80 µm | ±50 µm | ±50 µm | ±50 µm |
| 线性偏差,最大 | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| 工作电压Ub | 15~30 VDC | 15~30 VDC | 15~30 VDC | 15~30 VDC |
| 环境温度 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 许可/一致性 |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
| 功能原理 | 电感式位置测量系统 | 电感式位置测量系统 | 电感式位置测量系统 | 电感式位置测量系统 |
仅支持 CAD 模型下载