参考图片
仅支持 CAD 模型下载
通过模拟输出信号传输信号 1...10 V(易于操作)
尺寸
52 x 30 x 16 mm
结构
方形
接口
插接器,M12x1公头,3针
外壳材料
PA
测量范围
0...30 mm
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
不久不再提供
|
建议的替代方案
|
不久不再提供
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BIP AD2-T030-02-S4 | BIP L02-T040-06-S4 | BIP AD2-B040-02-S4 | |
|
2,234.80 CNY
挂牌价
|
2,286.64 CNY
挂牌价
|
2,234.80 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | 52 x 30 x 16 mm | 52 x 15.8 x 30 mm | 70 x 30 x 16 mm |
|---|---|---|---|
| 结构 | 方形 | 方形 | 方形 |
| 接口 | 插接器,M12x1公头,3针 | 插接器,M12x1公头,4针 | 插接器,M12x1公头,3针 |
| 外壳材料 | PA | PA | PA |
| 测量范围 | 0...30 mm | 0...40 mm | 0...40 mm |
| 模拟输出端 | 模拟,电压0~10 V | Analog, voltage (default)/Analog, current selectable 0~10 V/4~20 mA | 模拟,电压0~10 V |
| 输出特性 | 可调式 | increasing, adjustable | 可调式 |
| 重复精度,按照BWN | ±100 µm | - | ±100 µm |
| 线性偏差,最大 | ±500 µm | ±250 µm | ±500 µm |
| 工作电压Ub | 15~30 VDC | 15~30 VDC | 15~30 VDC |
| 环境温度 | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| 防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 许可/一致性 |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| 功能原理 | 电感式位置测量系统 | 电感式位置测量系统 | 电感式位置测量系统 |
| 接口 | - | IO-Link 1.1 | - |
仅支持 CAD 模型下载