参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
通过模拟输出信号 1...10 V / 4...20 mA 进行信号传输
尺寸
92.5 x 21 x 22 mm
结构
方形
接口
插接器,M8x1公头,4针
外壳材料
PBT
测量范围
0...70 mm
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BIP ED2-B070-03-S75 | BIP ED2-B133-03-S75 | BIP ED2-B103-03-S75 | |
|
2,287.60 CNY
挂牌价
|
2,744.72 CNY
挂牌价
|
2,499.92 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | 92.5 x 21 x 22 mm | 149.5 x 21 x 22 mm | 121 x 21 x 22 mm |
|---|---|---|---|
| 结构 | 方形 | 方形 | 方形 |
| 接口 | 插接器,M8x1公头,4针 | 插接器,M8x1公头,4针 | 插接器,M8x1公头,4针 |
| 外壳材料 | PBT | PBT | PBT |
| 测量范围 | 0...70 mm | 0...133 mm | 0...103 mm |
| 模拟输出端 |
模拟,电压,0~10 V 模拟,电流,4~20 mA |
模拟,电压,0~10 V 模拟,电流,4~20 mA |
模拟,电压,0~10 V 模拟,电流,4~20 mA |
| 输出特性 | 可调式 | 可调式 | 可调式 |
| 重复精度,按照BWN | ±80 µm | ±80 µm | ±80 µm |
| 线性偏差,最大 | ±300 µm | ±400 µm | ±300 µm |
| 工作电压Ub | 16~30 VDC | 16~30 VDC | 16~30 VDC |
| 环境温度 | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| 防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 许可/一致性 |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| 功能原理 | 电感式位置测量系统 | 电感式位置测量系统 | 电感式位置测量系统 |
仅支持 CAD 模型下载