产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BIC007L

BIC 1B0-ITA50-M30MF1-SM4A5A

用于IO-Link信号传输的感应耦合器

功能
IO-Link信号传输
型号形式
双向
传输距离
0...10 mm
组件
基础型
接口
IO-Link 1.1
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
功能
IO-Link信号传输
型号形式
双向
传输距离
0...10 mm
组件
基础型
接口
IO-Link 1.1
接口
插接器,M12x1公头,5针
测量工作电压Ue
24 VDC
外壳材料
黄铜, 涂层
尺寸
Ø 30 x 66.2 mm
环境温度
-5...55 °C
防护等级
IP67
传输率
COM2 (38.4 kBaud)
附加循环时间
设备 + 2.0 ms
过程数据输入
0~32字节
过程数据输出
0~32字节
SIO模式
是
分类
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 8.1
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-90
eCl@ss 9.1
27-04-07-90
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续