登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BIC007H

BIC 2B0-IT1A7-Q40KFU-SM4A5A

用于IO-Link信号传输的感应耦合器

功能
IO-Link信号传输
型号形式
双向
传输距离
0...5 mm
组件
远程端
接口
IO-Link 1.1
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
功能
IO-Link信号传输
型号形式
双向
传输距离
0...5 mm
组件
远程端
接口
IO-Link 1.1
接口
插接器, M12x1-母头, 5-针
输出电压
24 VDC
输出额定电流
1.7 A
输出电流,最大
5 A / 1 ms
外壳材料
PBTP
尺寸
40 x 40 x 62 mm
环境温度
-5...55 °C
防护等级
IP67
传输率
COM2 (38.4 kBaud)
COM3 (230.4 kBaud)
附加循环时间
设备 + 2.8 ms
过程数据输入
0~32字节
过程数据输出
0~32字节
SIO模式
分类
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 8.1
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-90
eCl@ss 9.1
27-04-07-90
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续