产品
服务与支持
行业和解决方案
企业
已取消

BIC003P

BIC 2I3-P2A16-R01K01-SM3A30

用于信号传输的感应耦合器

功能
信号传输
型号形式
单向
数字输入端
8x PNP
传输距离
1...3 mm
组件
远程端
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
功能
信号传输
型号形式
单向
数字输入端
8x PNP
传输距离
1...3 mm
组件
远程端
接口
插接器,M8x1,3针
输出电压
24 VDC
输出额定电流
0.16 A
外壳材料
PET
环境温度
0...70 °C
防护等级
IP67
分类
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 8.1
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-90
eCl@ss 9.1
27-04-07-90
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续