产品
服务与支持
行业和解决方案
企业
已取消

BIC003N

BIC 1I3-P2A16-R01K01-C03

用于信号传输的感应耦合器

功能
信号传输
型号形式
单向
数字输出端
8x PNP
传输距离
1...3 mm
组件
基础型
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
功能
信号传输
型号形式
单向
数字输出端
8x PNP
传输距离
1...3 mm
组件
基础型
接口
插接器,M16 423系列,3针
测量工作电压Ue
24 VDC
24 VDC
外壳材料
PET
尺寸
88 x 93 x 45 mm
环境温度
0...70 °C
防护等级
IP67
分类
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 8.1
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-90
eCl@ss 9.1
27-04-07-90
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续